chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG4M-50/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR Connection Cable
PKG4M-50/TXL
Número de ID del pedido 6634157
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
50
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
50
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 115.58
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG4M-50/TXL
Total Producto/s
USD 115.58
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte