chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor / PVC
RKC5T-P7X3-2-RSC5T/TEL
Número de ID del pedido 6633932
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
39,60 US$
Total Producto/s
39,60 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Corriente (A)
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Color del cable
Negro
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Diámetro del cable (mm)
5
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4+PE
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4+PE
Características especiales
LED
Aplicación
Señal
Diseño
Cable de extensión
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC5T-P7X3-2-RSC5T/TEL