chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Home
Products
chevron_left
Menu
RKCV4.4T-5/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKCV4.4T-5/TEG
Número de ID del pedido 6633873
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.6
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKCV4.4T-5/TEG
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 24.63
Total Producto/s
USD 24.63
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte