chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKGC3M-10/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor resistente a las chispas de soldadura Cable de conexión
PKGC3M-10/TXL1001
Número de ID del pedido 6633427
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.9
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKGC3M-10/TXL1001
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 45.62
Total Producto/s
USD 45.62
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte