chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSCV-RKCV5500-50M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable para la aplicación RFID en la industria alimentaria Cable de extensión
RSCV-RKCV5500-50M/S2500
Número de ID del pedido 6633198
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
RFID
Calidad del cable
PP-EPDM
Color del cable
Blanco
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8
Longitud del cable (m)
50
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
5
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-35
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
50
Calidad del cable
PP-EPDM
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 1,248.08
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSCV-RKCV5500-50M/S2500
Total Producto/s
USD 1,248.08
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte