chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PSG4M-2-PSG4M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR Extension Cable
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Número de ID del pedido 6633168
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 × 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
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
30
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 20.16
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Total Producto/s
USD 20.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte