chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXO3700
Número de ID del pedido 6633036
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 32.42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXO3700
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Naranja
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
2.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
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
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2.5
Calidad del cable
PUR
Total Producto/s
USD 32.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte