chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKC4.5T-P7X3.1-15/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
WKC4.5T-P7X3.1-15/TXO3700
Número de ID del pedido 6632956
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Naranja
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7
Longitud del cable (m)
15
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
15
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 73.75
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKC4.5T-P7X3.1-15/TXO3700
Total Producto/s
USD 73.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte