chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CKWM19-19-2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación para caja de conexiones pasiva múltiple, TPU Cable de conexión
CKWM19-19-2/TXL
Número de ID del pedido 6631214
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M23 x 1, Acodado
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.9
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
150
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 225.49
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CKWM19-19-2/TXL
Total Producto/s
USD 225.49
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte