chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKGS4M-1.5-PSGS4M/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
PKGS4M-1.5-PSGS4M/TXY
Número de ID del pedido 6631142
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 × 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.3
Longitud del cable (m)
1.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
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
1.5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 36.96
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKGS4M-1.5-PSGS4M/TXY
Total Producto/s
USD 36.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte