chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CKCM12-7-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación para caja de conexiones pasiva múltiple, TPU Cable de conexión
CKCM12-7-10/TXL
Número de ID del pedido 6631123
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M23 x 1, Recto
Corriente (A)
6
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
12
Sección transversal del conductor (mm²)
0.82
Voltaje nominal (V)
300
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CKCM12-7-10/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 162.25
Total Producto/s
USD 162.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte