chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKS4.5T-3-RSS4.5T/TXY3013 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
WKS4.5T-3-RSS4.5T/TXY3013
Número de ID del pedido 6631092
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.7
Longitud del cable (m)
3
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
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKS4.5T-3-RSS4.5T/TXY3013
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 64.64
Total Producto/s
USD 64.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte