chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.441T-80/TXB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de conexión
RKC4.441T-80/TXB
Número de ID del pedido 6631018
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
Azul
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
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
RKC4.441T-80/TXB
Características clave
Longitud del cable (m)
80
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 218.15
Total Producto/s
USD 218.15
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte