chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXL3013
Número de ID del pedido 6630921
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.7
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXL3013
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 25.91
Total Producto/s
USD 25.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte