chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC4.4T-0.8-RSC4.4T/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RSC4.4T-0.8-RSC4.4T/TEY
Número de ID del pedido 6630899
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.6
Longitud del cable (m)
0.8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
0.8
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 20.58
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC4.4T-0.8-RSC4.4T/TEY
Total Producto/s
USD 20.58
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte