chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial, PUR Cable de extensión
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN
Número de ID del pedido 6630871
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M8 × 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
0.2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
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
30
Características clave
Longitud del cable (m)
0.2
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 27.88
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN
Total Producto/s
USD 27.88
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte