chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSS8T-5/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RSS8T-5/TXG
Número de ID del pedido 6630685
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.3
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 49.97
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSS8T-5/TXG
Total Producto/s
USD 49.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte