chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PKGS4M-2.5-PSGS4M/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
PKGS4M-2.5-PSGS4M/TEY
Número de ID del pedido 6630539
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.4
Longitud del cable (m)
2.5
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
-5
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKGS4M-2.5-PSGS4M/TEY
Características clave
Longitud del cable (m)
2.5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 41.15
Total Producto/s
USD 41.15
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte