chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Weld-Splatter Resistant Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RSC4.5T-2/TXL1001
Número de ID del pedido 6630289
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 31.36
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC4.5T-2/TXL1001
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.1
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PUR
Total Producto/s
USD 31.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte