chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PSG4M-5/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PSG4M-5/TXG
Número de ID del pedido 6630048
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
Color: gris
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
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
PSG4M-5/TXG
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 18.46
Total Producto/s
USD 18.46
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte