chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WSC4.5T-5/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WSC4.5T-5/TEY
Número de ID del pedido 6629937
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación A
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
-5
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSC4.5T-5/TEY
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 24.63
Total Producto/s
USD 24.63
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte