chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSC5T-10/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WSC5T-10/TEY
Número de ID del pedido 6629919
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSC5T-10/TEY
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 34.01
Total Producto/s
USD 34.01
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte