chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSC4.5T-10/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de conexión
RSC4.5T-10/TEG
Número de ID del pedido 6629857
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5
Longitud del cable (m)
10
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
-5
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC4.5T-10/TEG
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 33.44
Total Producto/s
USD 33.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte