chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC4.4T-10/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de conexión
RSC4.4T-10/TXO
Número de ID del pedido 6629644
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
Naranja
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
10
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
10
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC4.4T-10/TXO
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 30.37
Total Producto/s
USD 30.37
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte