chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKC4.4T-0.4/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de conexión
RKC4.4T-0.4/TXL
Número de ID del pedido 6629424
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
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
0.4
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
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4.4T-0.4/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.4
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 13.24
Total Producto/s
USD 13.24
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte