chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor resistente a las chispas de soldadura Cable de extensión
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TXL1001
Número de ID del pedido 6629252
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.3
Longitud del cable (m)
0.3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
4
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TXL1001
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 32.61
Total Producto/s
USD 32.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte