chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKC4.4T-P7X3.1-7.5-RSC4.4T/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
WKC4.4T-P7X3.1-7.5-RSC4.4T/TXO
Número de ID del pedido 6629167
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
Naranja
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
7.5
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
WKC4.4T-P7X3.1-7.5-RSC4.4T/TXO
Características clave
Longitud del cable (m)
7.5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 44.10
Total Producto/s
USD 44.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte