chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKSV8T-20/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WKSV8T-20/TEL
Número de ID del pedido 6629126
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.4
Longitud del cable (m)
20
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
8
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 100.76
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKSV8T-20/TEL
Total Producto/s
USD 100.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte