chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.4T-5/TXL1075 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de conexión
RKC4.4T-5/TXL1075
Número de ID del pedido 6629119
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
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.2
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
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
RKC4.4T-5/TXL1075
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 34.31
Total Producto/s
USD 34.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte