chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4T-7.5/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
cable de actuador y sensor / PUR
RKC4T-7.5/TXG
Número de ID del pedido 6628920
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Longitud del cable (m)
7.5
Aplicación
Señal
Diseño
Cable de unión
Conector A
Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Voltaje nominal (V)
250
Corriente (A)
4
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Gris
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Aprobaciones
cULus
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Número de conductores
3
Características clave
Longitud del cable (m)
7.5
Calidad del cable
PUR
Conector A
Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4T-7.5/TXG
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
23,38 US$
Total Producto/s
23,38 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte