chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WKW4.5T-2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de conexión
WKW4.5T-2/TXL
Número de ID del pedido 6628877
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.8
Longitud del cable (m)
2
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
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKW4.5T-2/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 21.98
Total Producto/s
USD 21.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte