chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
person
Inicio de sesión
Home
Products
chevron_left
Menu
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de extensión
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL
Número de ID del pedido 6628499
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 × 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.3
Longitud del cable (m)
0.8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
0.8
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 15.40
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL
Total Producto/s
USD 15.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte