chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSC4.441T-2/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor / PVC
WSC4.441T-2/TEB
Número de ID del pedido 6628461
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Longitud del cable (m)
2
Aplicación
Señal
Diseño
Cable de unión
Conector A
Conectores, M12 × 1, Acodado, codificación C
Número de polos
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Voltaje nominal (V)
250
Corriente (A)
4
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Azul
Aprobaciones
cULus
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Número de conductores
4
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
Conector A
Conectores, M12 × 1, Acodado, codificación C
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
15,66 US$
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSC4.441T-2/TEB
Total Producto/s
15,66 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte