chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.221T-2/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC4.221T-2/TEB
Número de ID del pedido 6628420
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Azul
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.4
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
2
Sección transversal del conductor (mm²)
0.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 15.55
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4.221T-2/TEB
Total Producto/s
USD 15.55
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte