chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKC4T-9/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC4T-9/TEL
Número de ID del pedido 6627947
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.3
Longitud del cable (m)
9
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4T-9/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
9
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 20.58
Total Producto/s
USD 20.58
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte