chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PKG4M-0.12-PKG4M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador, sensor y cable de alimentación, PUR Cable de extensión
PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Número de ID del pedido 6627900
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
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Hembra, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
0.12
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
PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.12
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 17.21
Total Producto/s
USD 17.21
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte