chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSC4.4T-6/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WSC4.4T-6/TEL
Número de ID del pedido 6627672
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.6
Longitud del cable (m)
6
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
-5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 19.44
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSC4.4T-6/TEL
Total Producto/s
USD 19.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte