chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKS4.4T-25/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WKS4.4T-25/TEL
Número de ID del pedido 6627602
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.4
Longitud del cable (m)
25
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
0
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
25
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 93.19
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKS4.4T-25/TEL
Total Producto/s
USD 93.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte