chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKSV4.4T-30/TEL
Número de ID del pedido 6627563
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 114.90
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKSV4.4T-30/TEL
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado, Blindaje en la tuerca de acoplamiento
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.4
Longitud del cable (m)
30
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
30
Calidad del cable
PVC
Total Producto/s
USD 114.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte