chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PKW4S-5-PSG4S/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de extensión
PKW4S-5-PSG4S/TEL
Número de ID del pedido 6627528
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Ø 8 mm, Acodado
Conector B
Macho, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.6
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
-5
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW4S-5-PSG4S/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 23.64
Total Producto/s
USD 23.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte