chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKW4S-0.6-PSG4S/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
PKW4S-0.6-PSG4S/TXL
Número de ID del pedido 6627407
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
Hembra, Ø 8 mm, Acodado
Conector B
Macho, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
0.6
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
PKW4S-0.6-PSG4S/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.6
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 19.03
Total Producto/s
USD 19.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte