chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
PSG3S-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PSG3S-10/TXL
Número de ID del pedido 6627350
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
10
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSG3S-10/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 21.00
Total Producto/s
USD 21.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte