chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
PKW3S-10/TEL
Número de ID del pedido 6627335
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 20.73
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW3S-10/TEL
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Ø 8 mm, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.3
Longitud del cable (m)
10
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
Total Producto/s
USD 20.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte