chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKW3M-6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKW3M-6/TXL
Número de ID del pedido 6627154
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
Hembra, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
6
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
PKW3M-6/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 17.78
Total Producto/s
USD 17.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte