chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PKW3M-1-RSC4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
PKW3M-1-RSC4T/TXL
Número de ID del pedido 6627113
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
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW3M-1-RSC4T/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 19.75
Total Producto/s
USD 19.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte