chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WKC4T-P7X2-1.5-WSC4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
WKC4T-P7X2-1.5-WSC4T/TXL
Número de ID del pedido 6625975
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
LED
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
1.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Características clave
Longitud del cable (m)
1.5
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKC4T-P7X2-1.5-WSC4T/TXL
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 27.73
Total Producto/s
USD 27.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte