chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKW4M-P7X2-6-RSC4.4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
PKW4M-P7X2-6-RSC4.4T/TXL
Número de ID del pedido 6625832
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
LED
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
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
6
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 36.39
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW4M-P7X2-6-RSC4.4T/TXL
Total Producto/s
USD 36.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte