chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL
Número de ID del pedido 6625301
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.3
Longitud del cable (m)
0.6
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
-5
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.6
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 14.98
Total Producto/s
USD 14.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte