chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.5T-5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC4.5T-5/TEL
Número de ID del pedido 6625017
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
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
-5
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4.5T-5/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 23.23
Total Producto/s
USD 23.23
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte