chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
VC9S22-T80E-5-RSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
conector de válvulas modelo CI Cable de extensión
VC9S22-T80E-5-RSC5.31T/TXL
Número de ID del pedido 6606914
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
Diodo Z
Conector A
Conector de válvula, Diseño CI
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.2
Longitud del cable (m)
5
Número de polos
2+PE, PE puenteado
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
24
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VC9S22-T80E-5-RSC5.31T/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 55.03
Total Producto/s
USD 55.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte